??
Wybór modelu CAD
K1180.556701
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1180 - Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
Lista materiałowa
K1180.556701
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1180.556701
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
Sprężyna otwierająca
FARBE
Kolor
czarny
W
Kąt
°
A
Szerokość
55 mm
A1
Odstęp
38 mm
B
Długość
67 mm
B1
Odstęp
48 mm
D
Średnica
6.3 mm
D1
Średnica
18 mm
S
Grubość
4.5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0649 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245268207
TYP
1
TYP1
1
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions